Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
172
部品番号: 09 48 474 7744 085
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 8,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 8,5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 8.5 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 474 7744 085
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 8,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
172
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 8.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -40 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    IEC 60754-1 ハロゲンフリー
    EN 60811-404 耐油性
    UN/ECE-R 118 車両用防火
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 408 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140884281
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare