登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 47 050 6049
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 050 6049
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;3m;schle
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
Kábeltípus
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
1. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
2. csatlakozó
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0°
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
RJ45 Csatlakozó
Könyökös Bal
2. csatlakozó
RJ45 Csatlakozó
Könyökös Jobb
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
3 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
PROFINET
Igen
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
238 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140269323
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling