配套产品
配套产品
Combinables
16
型号: 09 45 215 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
双耦合
包含金属安装框架
压铸锌
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 215 1107
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. METAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 RJ45
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 原件 Double coupling
  • 规格 incl. installation frame metal
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 126 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059603
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409