配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.76 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1141
RJI MF-PN RJ45 plug Cat5, 4p IDC angled
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    90° vinklad
  • Funktioner Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 4
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,12 ... 0,32 mm² Flertrådig
    0,12 ... 0,32 mm² Massiv
  • Ledararea (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Flertrådig
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Massiv
  • Ledare ytterdiameter 0.8 ... ‌1.6 mm
  • Märkström ‌ 1,76 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Kontaktmotstånd, skärmning ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet 95 % Icke-kondenserande (drift)
  • Isättningskraft ≤ 25 N
  • Urtagningskraft ≤ 25 N
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 4.5 ... 9 mm
  • Testspänning UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-jord)
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis
    5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) silver
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 34,16 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140224315
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较