登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
09 45 151 1571
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 90°弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP20
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
54
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
RJ45
Elem
Cable connector
Specifikáció
PROFINET
Multi Feature RJ45
90° angled
Tulajdonságok
Suitable for all PoE versions
Verzió
Lezárási mód
IDC insulation displacement termination
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
8
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.12 ... 0.32 mm² Stranded
0.12 ... 0.32 mm² Solid
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Solid
Vezeték külső átmérője
0.8 ... 1.6 mm
Névleges áramerősség
1.76 A
Névleges feszültség
50 V AC
60 V DC
Átviteli jellemzők
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Érintkező-ellenállás, árnyékolás
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
95 % Non-condensing (operation)
Benyomási erő
≤ 25 N
Kihúzási erő
≤ 25 N
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
4.5 ... 9 mm
Tesztelési feszültség U
DC
1 kV (contact-contact)
1.5 kV (contact-ground)
Rezgésellenállás
10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Ütésállóság
50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
silver
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-7 Mating face
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
34.37 g
Származási ország
Latvia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224346
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling