配套产品
配套产品
Combinables
54
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Conectores
Conector do cabo PROFINET, Multi Feature RJ45, Reto
Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌1.76 A
Contatos: 8
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Material: Zinco fundido
Niquelado
Grau de proteção: IP20
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
54
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    直式
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.12 ... 0.32 mm² 绞线
    0.12 ... 0.32 mm² 实心
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 实心
  • 线芯外径 0.8 ... ‌1.6 mm
  • 额定电流 ‌ 1.76 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 4.5 ... 9 mm
  • 测试电压UDC
    1 kV (接头-接头)
    1.5 kV (接点-地)
  • 抗震
    10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • 颜色(上売/底座)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60603-7 插拔面
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 32.639 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224339
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较