配套产品
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 45 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 450
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie RJ45
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrizione del cavo 直式
Versione
  • Lunghezza del cavo 45 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 绿色
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 600 V
  • PROFINET
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine 拉脱维亚
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140392380
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较