Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
124
Codice prodotto: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
124
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    RJ45
    Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 RJ45
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Maschio
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -30 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 75,78 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140062412
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta