配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 47 474 7040
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7040
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 60m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 连接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 60 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,381 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140254268
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609