登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Modules
1
Lato apparato / Passa-parete
167
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
RJ45
09 47 474 7162
型号: 09 47 474 7162
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
交叉布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7162
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Modules
1
Lato apparato / Passa-parete
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING RJ Industrial
®
Connector 2
HARTING RJ Industrial
®
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Gekruiste bedrading
Halogeenvrij
Oliebestendig
Versie
Kabellengte
15 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2 getwist paar
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-30 ... +75 °C niet-verplaatst
-5 ... +50 °C verplaatst
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
Goedkeuringen
CE
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
580 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140255166
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling