配套产品
配套产品
型号: 09 18 000 9905
SEK-18 ACC.LOCKING LEVER FE
SEK-18 ACC.LOCKING LEVER FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定杆
用于母连接器
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 000 9905
SEK-18 ACC.LOCKING LEVER FE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie SEK
  • Tipo de accesorio Enclavamiento
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Detalles
    Pida 2 piezas para un conector.
    Solo en combinación con cabezal macho de perfil bajo y protección contra tirones
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 200
  • Peso neto 0,287 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140024151
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400