5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 534 9002
型号: 09 18 534 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 34 针
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 534 9002
SEK-18 ACC.STRAIN RELIEF CLAMP FE 34P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
SEK
附件种类
应力消除紧固夹
版本
尺寸
34 针
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140032842
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08