登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
65
Tools
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 18 534 6803 58U
型号: 09 18 534 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2 BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 34
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
3000个
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 534 6803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 34P PL2 BULK UT
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
65
Tools
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
SEK
Element
Female connector
Versie
Aansluitmethode
IDC insulation displacement termination
Verbindingstype
PCB to cable
Aantal contacten
34
Details
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Pakketinhoud
3000 pieces
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
2.54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1.27 mm
Nominale stroom
2.5 A
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 68 N
Uittrekkracht
≤ 68 N
Prestatieniveau
2
acc. to IEC 60603-13
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastic resin (PBT)
Kleur (insteekstuk)
Grey
Materiaal (contacten)
Copper alloy
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV-status
compliant
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Not contained
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Not contained
REACH SVHC Stoffen
Not contained
California Proposition 65 stoffen
Yes
California Proposition 65 stoffen
Nickel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F3/I3
Commerciële data
Verpakkingsmaat
3,000
Nettogewicht
4.569 g
Land van herkomst
Romania
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140210530
eCl@ss
27.460.202,00
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08