65
Tools
4
饰品
9
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 534 6804
型号: 09 18 534 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 34P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 34
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 534 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 34P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
65
Tools
4
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
SEK
エレメント
メスコネクタ
仕様
クローズドエンドカバー
バージョン
結線方式
IDC圧接端子
接続タイプ
PCB至电缆
コンタクト数
34
詳細
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7 - AWG 26/7
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
定格電流
2.5 A
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 68 N
引抜力
≤ 68 N
パフォーマンスレベル
2
符合 IEC 60603-13 标准
嵌合回数
≥ 250
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
材質 (インサート)
热塑树脂(PBT)
カラー(インサート)
灰色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
镍
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F3/I3
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
4.42 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140032279
eCl@ss
27,460,202.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
HARTING Device Connectivity