56
Tools
4
饰品
4
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 506 5813 58U
型号: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 6
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
3000个
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 506 5813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 06P PLS4 BULK
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
56
Tools
4
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
SEK
Elément
Connecteur femelle
Version
Méthode de raccordement
Raccordement autodénudant
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
6
Antitraction
Avec serrage antitraction
Détails
pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Contenu du kit
3000 pièces
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1,27 mm
Intensité nominale
2,5 A
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 12 N
Force d'arrachement
≤ 12 N
Classe de performance
NM 30 (S4)
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique (PBT)
Couleur (d'insert)
Gris
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Épaisseur de la couche
≥ 0,76 µm
Épaisseur de la couche
≥ 30 µinch
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F3/I3
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
3.000
Poids net
1,82 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140025899
eCl@ss
27460202 Connecteur pour câble
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found