66
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
09 18 526 7813 58U
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
1500个
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 526 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 26P PL3 BULK
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
66
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
SEK
Elem
Anya csatlakozó
Verzió
Lezárási mód
IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
Összeköttetés típusa
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
26
Törésgátló
Törésgátló bilinccsel
Részletek
IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Csomag tartalma
1500 darab
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
Névleges áramerősség
2,5 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 78 N
Kihúzási erő
≤ 78 N
Teljesítményszint
3
IEC 60603-13 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 50
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Színes (betét)
Szürke
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F3/I3
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1.500
Nettó tömeg
4,552 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140031555
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found