登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
09 18 534 6322
型号: 09 18 534 6322
SEK-18 SV MA LP STR45 34P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 534 6322
SEK-18 SV MA LP STR45 34P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
SEK Low-profile
Элемент
Вилка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип соединения
Соединение печатной платы с кабелем
Соединение печатной платы с печатной платой
Число контактов
34
Длина подключения
4.5 mm
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Номинальный ток
1 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 68 N
Усилие расстыковки
≤ 68 N
Уровень исполнения
2
符合 IEC 60603-13 标准
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑树脂(PBT)
Цвет (контактная вставка)
灰色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F3/I3
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
5 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140032217
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications