配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6829
SEK mezz Fe 16P Press-in 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe SEK Mezzanine
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Leiterplatte
    Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 16
  • Länge der Pins 4,5 mm
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 32 N
  • Ziehkraft ≤ 32 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌1,6 mm +1,6 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    vernickelt anschlussseitig
    Au über Pd/Ni steckseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 4,51 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140211087
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较