PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 19 516 6824 741
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
SEK Mezzanine
原件
Female connector
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
连接方式
PCB to PCB
Motherboard to daughtercard
针数
16
连接长度
2.9 mm
包装内容
Tape & reel
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
1 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
插入力
≤ 32 N
拔出力
≤ 32 N
性能等级
2
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Sn over Ni Termination side
Au over Pd/Ni Mating side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
160
净重
4.6 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140212312
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found