配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 19 550 6824
SEK mezz Fe 50P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 50P THT 2.9mm PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6824
SEK mezz Fe 50P THT 2.9mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri SEK 堆栈
  • Eleman 母连接器
  • Kontak açıklaması 直式
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    回焊焊接接线方式 (THR)
    波峰焊接接线方式
  • Bağlantı türü
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • Kontak sayısı 50
  • Sonlandırma uzunluğu 2.9 mm
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Nominal akım ‌ 1 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 100 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 100 N
  • Performans seviyesi 2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 接线端
    钯/镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 12.65 g
  • Menşei ülkesi 中国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140212428
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较