Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Artikelnummer: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR), aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌1 A
Contacten: 60
Recht
Koperlegering
Sn op Ni aansluitzijde, Au over Pd/Ni Contact zijde
Prestatieniveau: 2
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Zwart
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 19 560 6822
SEK mezz Fe 60P THT 4.5mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Productdetails
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 SEK 메자닌
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법
    리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
    웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    PCB와 PCB 간 연결
    마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 60
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (60초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 120 N
  • 철수 포스 ≤ 120 N
  • 성능 레벨 2
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
    Pd/Ni 금도금 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 18.1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140212756
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare