Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Flammehæmmende, Oliebestandig, Halogenfri
Notes
Compare
Part number: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING M12 T1 Industrial Vinklet
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    HARTING M12 T1 Industrial Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Oliebestandig
    Halogenfri
Version
  • Antal ledninger 2
  • Ledningsstruktur 1x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber 600 MHz Båndbredde
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -25 ... +80 °C flyttet
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
  • Testspænding Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jordforbindelse)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flammehæmmende
    EN 60811-404 Oliebestandighed
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare