Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 020
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 020
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 2.0m
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
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING T1 Industrial
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING M12 T1 Industrial gerade
umspritzt
Steckverbinder 2
HARTING T1 Industrial
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
flammenwidrig
ölbeständig
halogenfrei
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
2
Adernaufbau
1x 2x AWG 22/7
Kontaktanzahl
2
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
60 V AC
Übertragungseigenschaften
600 MHz Bandbreite
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Schirmwiderstand
≤ 100 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +80 °C unbewegt
-25 ... +80 °C bewegt
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Prüfspannung U
eff
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP Nummer
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
110 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060307 Konfektionierte Datenleitung