Kabelmodules & bulkkabels
Data
...
Netwerk Systeembekabeling
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 300
型号: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 300
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 30m
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
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
连接器2
HARTING T1 Industrial
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
防油
无卤素
版本
电缆长度
30 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V AC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆