登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Řešení na míru
Siemens
...
Systémové kabely pro frekvenční měniče
Motorový kabel
61 83 401 0222 00
型号: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
夹持范围: 7 ... 10.5 mm
热塑性塑料
绿色
注释
比较
型号: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Typ příslušenství
Těsnění kabelu
Technické vlastnosti
Upínací rozsah
7 ... 10,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Barva (příslušenství)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
44,8 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
84849000
GTIN
5713140161481
eCl@ss
27.140.807,00
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found