配套产品
配套产品
没有可用数据
型号: 61 04 401 2637 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
夹持范围: 7 ... 13 mm
注释
比较
型号: 61 04 401 2637 00
Set Q4/2 f AS QL 2,5-6mm² 7-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
没有可用数据
产品详情
Identificare
  • Categoria Seturi conectori
  • Seria Han® Q
  • Identificare 4/2
Versiune
  • Gen Mamă
  • Domeniu de utilizare Cabluri de putere
  • Conţinut pachet
    Carcasă
    Inserţie mamă
    Inserţie garnitură de izolare
    Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2,5 ... 6 mm²
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 7 ... 13 mm
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140274143
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?