登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kundenspezifische Lösungen
Siemens
...
Systemkabel für Frequenzumrichter
Motor Zuleitung
61 83 401 0131 00
型号: 61 83 401 0131 00
Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
插针: 8
注释
比较
型号: 61 83 401 0131 00
Set Q8/0 M 1,5/0,75qmm EMC FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Ausführung
Geschlecht
Stift
Kontaktanzahl
8
Anzahl Signalkontakte
4
Anzahl Powerkontakte
4
Anwendungsgebiet
für Motoranschluss
Lieferumfang
Tüllengehäuse
Stifteinsatz
8x Stiftkontakte
Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1,5 mm² Power
0,75 mm² Signal
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 16 Power
AWG 18 Signal
Materialeigenschaften
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
230,19 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85365080
GTIN
5713140274242
eCl@ss
27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found