Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
103
Număr articol: 09 70 020 2816
Staf 20 Pos. F Insert Solder
Staf 20 Pos. F Insert Solder

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie lipită
Mamă
Poliamidă (PA)
Negru
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 16 A
Contacte: 20
Secţiunea transversală a conductorului: 2.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 70 020 2816
Staf 20 Pos. F Insert Solder
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
103
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Staf®
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Female
  • Mărime 16 A
  • Număr de contacte 20
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 25 V
  • Tensiune nominală
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 50 V
  • Tensiune nominală conform CSA 50 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +100 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 9.8 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140570474
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați