以太网 (PoE) 供电
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      16
    • Ha-VIS eCon 3000
      37
    • Ha-VIS eCon 4000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      1
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      24
    • Full Gigabit Ethernet
      30
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      14
    • 48 V DC
      40
    • 54 V DC
      39
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 5
      13
    • 6
      14
    • 7
      18
    • 8
      9
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      41
    • ‌0 ... +55 °C
      14
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 stan połączenia
      54
    • IP65
      1
55 products (of 55)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0