自动化
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Han-Modular®
      1
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆以太网
      74
    • 千兆以太网
      5
    • 快速以太网
      67
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      105
    • 48 V DC
      130
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      34
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      10
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -0 ... +55 °C
      1
    • -40 ... +70 °C
      115
    • ‌0 ... +55 °C
      30
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配状态
      1
    • IP30 插配状态
      135
    • IP40 插配状态
      4
    • IP65 / IP67 插配状态
      3
    • IP65 插配状态
      3
    • IP67 插配状态
      3
146 products (of 146)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0