自动化
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      48
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      6
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Han-Modular®
      1
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      65
    • Full Gigabit Ethernet
      73
    • Gigabit ethernet
      5
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      102
    • 48 V DC
      127
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      32
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      9
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -0 ... +55 °C
      1
    • -40 ... +70 °C
      111
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 aangesloten toestand
      1
    • IP30 aangesloten toestand
      134
    • IP40 aangesloten toestand
      2
    • IP65 / IP67 aangesloten toestand
      3
    • IP65 aangesloten toestand
      3
    • IP67 aangesloten toestand
      3
143 products (of 143)
1/5
比较
0
排序方式
Filters
0