配套产品
配套产品
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
型号: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于电机应用的底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
20
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Drive®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Housing for motor application
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása With thermo-plastic cover
Verzió
  • Méret 10 B
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
  • Rögzítő furatok összeszerelési távolsága 70 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Uncoated
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • ECHA SCIP szám 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 304.25 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140048546
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较