配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série HARTING UIC
  • Identificação UIC 558
  • Elemento Jogos de conectores
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Número de Pólos 22
  • contato terra Yes
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Pg 21
  • Detalhes
    Contatos de crimpagem inclusos separadamente
    Favor solicitar peças de conduíte separadamente.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 110 V
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Comprimento de decapagem 5 mm
  • Limitação de temperatura -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 condição conectada
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a ouro
  • Material (carcaça/base)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • Cor (carcaça/base)
    Preto
    RAL 5010 (azul genciana)
  • Material (vedação) Silicone
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 190 g
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140190337
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较