配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
128
型号: 09 48 858 5745 017
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 1.7 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 017
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 1.7 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆)
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 88.5 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140882140
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较