配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
128
型号: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
128
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger til venstre/højre
  • Konnektor 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger til venstre/højre
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Ledningsføring 1:1
    Flammehæmmende
    Halogenfri
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +60 °C uberørt
    ‌0 ... +60 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Gul
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flammehæmmende
    IEC 60754-2 Halogenfrihed
    IEC 60754-2 Ikke ætsende
    IEC 61034 Lav røg
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140882331
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较