123
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 48 848 4745 021
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 2.1 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 021
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
コネクタ 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
コネクタ 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
RJ45
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING VarioBoot RJ45
優先方向 上下
コネクタ 2
HARTING VarioBoot RJ45
優先方向 上下
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
1:1 配線
ハロゲンフリー
耐油性
バージョン
ケーブル長さ
2.1 m
芯数
8
芯線構造
4x 2x AWG 26/7
技術的特性
伝送特性
Cat. 6
A
クラスE
A
、最大500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-30 ... +75 °C 固定
-5 ... +50 °C 変動
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
仕様および認証
仕様
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
95 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140882577
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息