2C型
  • 多达48个插针
  • 3行
  • 每针 2 A
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 10 N
      1
    • ≤ 20 N
      16
    • ≤ 30 N
      42
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm +2.4 ‌
      3
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      9
    • ≥1.6 mm
      11
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • II (400 ≤ CTI > 600)
      12
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      47
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      13
    • 2
      38
    • 3
      6
    • AU 30
      2
    • NM 30 (S4)
      3
    • 符合 IEC 60603-2 标准
      57
  • 层厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.76 µm
      5
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 不缺针的编码方式
      59
59 products (of 59)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0