配套产品
配套产品
型号: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
female connector S45, 11pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
用于 45 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-drive®
  • 요소 암형 커넥터
  • 사양 PCB 거리 45 mm 지원
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형 메자닌
  • 컨택트핀 개수 11
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 6.3 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 6.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 19 A
  • 정격 전류 额定电流在 75°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 오염도 2
  • 기중 거리 ‌ 5 mm
  • 연면 거리 ‌ 5.5 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 2 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 2
  • 체결 주기 ≥ 100
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 2.21 kV
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
자재 특성
  • 재료 (인서트) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140276529
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较