登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune Mezzanine
17 66 011 2802
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
用于 60 mm PCB 距离
波峰焊接接线方式
额定电流: 19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 66 011 2802
female connector S60, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-drive
®
Element
Conector mamă
Specificație
pentru distanţă PCB 60 mm
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu lipire în val
Tip conexiune
Mezzanine
Număr de contacte
11
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
6,3 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
6,3 mm
Curent nominal
19 A
Curent nominal
Curent nominal măsurat la 75 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
Grad de poluare
2
Distanţă în aer
5 mm
Distanţa în izolator
5,5 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 2 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
2
Cicluri de cuplare
≥ 100
Tensiune de test U
r.m.s.
2,21 kV
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Poliamidă (PA)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Au peste Ni Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
30 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140276536
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found