Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
har-SAB M12/4/5p M23/19p

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Fördelningsdosor
Masterkabel M23, 19 poler, Med LED grön/gul
Antal kontakter: 5
Totalt antal portar: 4
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 07 003 0220 0
har-SAB M12/4/5p M23/19p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Fördelningsdosor
  • Specification
    Masterkabel M23, 19 poler
    Med LED grön/gul
Version
  • Totalt antal portar 4
  • Antal kontakter 5
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 9 A
  • Märkspänning
    10 V DC
    30 V DC
  • Begränsande temperatur -30 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler per port 2
  • Kretslogik PNP
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85371098
  • GTIN 5713140276949
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare