M12
09 07 001 0225 300
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0225 300
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Element
Fordelingskasser
Specifikation
Færdigsamlet hovedkabel
Version
Kabellængde
2 m
Ledningsstruktur
3x AWG 18 + 8x AWG 22
Samlet antal porte
4
Antal kontakter
5
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
9 A
Nominel spænding
10 V DC
30 V DC
Begrænsende temperatur
-30 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Antal kanaler pr. port
2
Kredsløbslogik
PNP
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
500 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140277120
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found