配套产品
配套产品
系统电缆
52
型号: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 0
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
52
产品详情
Identifiering
  • Serie Circulära kontaktdon M8
  • Element Fördelningsdosor
  • Specification
    Förinstallerad masterkabel
    Med LED grön/gul
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Ledarstruktur 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Totalt antal portar 8
  • Antal kontakter 3
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning
    10 V DC
    30 V DC
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler per port 1
  • Kretslogik PNP
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 870 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85371098
  • GTIN 5713140276772
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较