デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
マザーボード ツー ドーターカード接続
17 70 000 7002
型号: 17 70 000 7002
har-bus HM AB-Shroud
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
AB型, 22位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 7002
har-bus HM AB-Shroud
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
製品シリーズ
har-
bus
®
HM
アクセサリータイプ
ピンシュラウド
アクセサリーの説明
タイプ AB
22箇所
技術的特性
基板厚さ
2.4 mm ±0.4
材質
材質(アクセサリー)
サーモプラスチック
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R26
商用データ
梱包寸法
20
正味重量
3 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140122550
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11