PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0100 124
型号: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
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
har-flex IDC fem w/st-rel 100pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 100pos PL1
标识
类别
System cabling
系列
har
-flex
®
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
har
-flex
®
Female connector
With strain relief
连接器2
har
-flex
®
Female connector
With strain relief
Different connector direction
电缆类别
Copper cable (flat)
版本
电缆长度
0.1 m
芯数
100
芯结构
100x AWG 30
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Antimony trioxide
Lead
商业数据
包装尺寸
1
净重
25.66 g
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140150164
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found