登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
33 15 244 2000 022
型号: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Conector 2
har
-flex
®
Conector hembra
Con protección contra tirones
Dirección del conector diferente
Tipo de cable
Cable de cobre (plano)
Versión
Longitud de cable
0,2 m
Número de núcleos
26
Estructura de núcleo
26x AWG 30
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
11 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140245174
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found