登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
33 15 243 0500 122
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=500mm
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
コネクタ 1
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
コネクタ 2
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
har
-flex
®
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
har
-flex
®
メスコネクタ
ストレインリリーフ付き
コネクタ 2
har
-flex
®
メスコネクタ
ストレインリリーフ付き
異方向コネクタ
ケーブルタイプ
銅ケーブル (フラット)
バージョン
ケーブル長さ
0.5 m
芯数
68
芯線構造
68x AWG 30
技術的特性
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
グレー
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
41.8 g
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140150225
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14