配套产品
配套产品
Tools
2
饰品
2
型号: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.16 A
插针: 32
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Prvek Propojovací konektory na PCB
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 32
  • Obsah balení Tape & reel
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 0,635 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1,16 A
  • Jmenovitý proud @ 85 °C
  • Vzdušná vzdálenost ‌ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ‌ 0,4 mm
  • Izolační odpor > 2,11 × 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,91 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 600
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140837836
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较