配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 15 39 040 0602 000
har-flex Board IDC 40p cable guide
har-flex Board IDC 40p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 040 0602 000
har-flex Board IDC 40p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Board IDC
  • Type af tilbehør Kabelføring
Version
  • Antal kontakter 40
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,635 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (tilbehør) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 600
  • Nettovægt 0,28 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140837652
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400