板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 048 0601 234
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.12 A
插针: 48
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flex®
Bezeichnung
Board IDC
Komponente
Leiterplattenverbinder
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
48
Lieferumfang
Tape & Reel
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 30
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
1.27 mm
Raster, steckseitig
0.635 mm
Bemessungsstrom
1,12 A
Bemessungsstrom
@ 85 °C
Luftstrecke
0.4 mm
Kriechstrecke
0.4 mm
Isolationswiderstand
> 2,11 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
< 10 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Prüfspannung U
eff
0.91 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
Black
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
600
Ursprungsland
China
GTIN
5713140837508
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)