板对板连接器
主板到子插件板连接
15 03 020 2401 000
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2401 000
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 200pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
HD-Card Edge
Eleman
Konnektör
Özellikler
Tutucuların sonlandırma yöntemi: THR
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
Kontak sayısı
20
Paket içeriği
Makarada 200 parça
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
0,8 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
0,8 mm
Veri oranı
25 Gbit/s
Açıklık mesafesi
≥0,2 mm Arka plan
≥0,53 mm Konnektör
≥0,1 mm Ek kart
Creepage mesafesi
≥0,2 mm Arka plan
≥0,53 mm Konnektör
≥0,1 mm Ek kart
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 15 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 4 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 200
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Kontakların eş düzlemliliği
≤ 0,1 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
0,61 kg
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140205758
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Bağlantılar
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos